text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M16x1,5
D2=Külső átmérő
22
D3=Rögzítőfurat
18
D=átmérő
17,8
L3=falvastagság
2,5-3,5
SW=kulcsnyílás
22
T =rögzítési hossz
3
L
7
L1
2
L2
12
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő készletek vékony falú alkatrészekhez például rögzítőcsapok lemezekre történő rögzítésére alkalmazhatók.
Anyag

Automataacél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak