Rögzítő készlet vékony falú munkadarabokhoz acél barnított 03094-10-20150
- Vékony falú alkatrészekhez
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
8,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Menet
M20x1,5
D2=Külső átmérő
26
D3=Rögzítőfurat
22
D=átmérő
21,8
L3=falvastagság
4,5-5,5
SW=kulcsnyílás
27
T =rögzítési hossz
5
L
8
L1
2
L2
15
Méret
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítő készletek vékony falú alkatrészekhez például rögzítőcsapok lemezekre történő rögzítésére alkalmazhatók.
Anyag
Automataacél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.