text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D1=Menet
M20x1,5
D2=Külső átmérő
26
D3=Rögzítőfurat
22
D=átmérő
21,8
L3=falvastagság
1,5-2,5
SW=kulcsnyílás
27
T =rögzítési hossz
2
L
11
L1
2
L2
15
Méret
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A rögzítő készletek vékony falú alkatrészekhez például rögzítőcsapok lemezekre történő rögzítésére alkalmazhatók.
Anyag

Automataacél vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought