Rögzítő készlet vékony falú munkadarabokhoz acél barnított 03094-10-12135
- Vékony falú alkatrészekhez
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
5,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Menet
M12x1,5
D2=Külső átmérő
17
D3=Rögzítőfurat
14
D=átmérő
13,8
L3=falvastagság
3-4
SW=kulcsnyílás
17
T =rögzítési hossz
3,5
L
5
L1
1,5
L2
10
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítő készletek vékony falú alkatrészekhez például rögzítőcsapok lemezekre történő rögzítésére alkalmazhatók.
Anyag
Automataacél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.