text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Helyzetbeállító persely
Kivitel 1
rögzítőcsapokhoz
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett és csupasz
D1=Menet
M16x1,5
D2=Külső átmérő
26
D=átmérő
8
L=menethossz
13
SW=kulcsnyílás
6
Acélkulcs
1.4034
H
19,5
H1
14,5
T
12
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4034 nemesacél.

Kivitel
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
További információk
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz.
A 03099 tartóelemekhez igazítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak