Helyzetbeállító persely rögzítőcsapokhoz nemesacél edzett és csupasz 03099-50-106
- Segítség a pontos pozicionálási feladatokhoz
- Nagy kopásállóság
Mennyiségi egység
6,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetbeállító persely
Kivitel 1
rögzítőcsapokhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és csupasz
D1=Menet
M12x1,5
D2=Külső átmérő
19
D=átmérő
6
L=menethossz
10
SW=kulcsnyílás
4
Acélkulcs
1.4034
H
15,5
H1
11,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4034 nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
Edzett és csupasz nemesacél.
További információk
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz.
A 03099 tartóelemekhez igazítva.
A 03099 tartóelemekhez igazítva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.