Helyzetbeállító persely rögzítőcsapokhoz acél edzett és barnított 03099-50-05
- Segítség a pontos pozicionálási feladatokhoz
- Nagy kopásállóság
Mennyiségi egység
4,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetbeállító persely
Kivitel 1
rögzítőcsapokhoz
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D1=Menet
M12x1,5
D2=Külső átmérő
19
D=átmérő
5
L=menethossz
10
SW=kulcsnyílás
4
H
15,5
H1
11,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4034 nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
Edzett és csupasz nemesacél.
További információk
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz.
A 03099 tartóelemekhez igazítva.
A 03099 tartóelemekhez igazítva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.