text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
kúpos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet
17
D=rögzítőstift átmérő
10
L
11,5
Méret
4
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4034 nemesacél.

Kivitel
Acél kivitel:
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
További információk
Megfelelő persely a Premium kúpos rögzítő stiftes rögzítő csaphoz 03089.
Felszerelés
A párhuzamosság pontosságának növelése érdekében a persely és a Premium rögzítő csap felfogói együtt gyárthatók le.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought