Persely kúpos acél edzett, köszörült és barnított 03089-9105
- Kúpos rögzítő stifttel rendelkező rögzítő csap tartozékok
- Nagy pontosság
Sales unit
9,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
kúpos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet
8
D=rögzítőstift átmérő
5
L
6
Méret
1
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Acél vagy 1.4034 nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
barnított, edzett és köszörült
Nemesacél kivitel:
fémtiszta, edzett és köszörült
További információk
Megfelelő persely a Premium kúpos rögzítő stiftes rögzítő csaphoz 03089.
Felszerelés
A párhuzamosság pontosságának növelése érdekében a persely és a Premium rögzítő csap felfogói együtt gyárthatók le.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.