Persely kúpos acél barnított edzett és köszörült 03184-16
- Kúpos rögzítő stifttel rendelkező precíziós rögzítő csap tartozékok
- Nagy pontosság
Mennyiségi egység
20,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
kúpos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
Alaptest
színe
barnított
D=furatátmérő
11,52
D1
28
D2
25
L
17
L1
14
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Persely, alkalmas precíziós rögzítő csaphoz 03182.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.