text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
kúpos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
Alaptest színe
barnított
D=furatátmérő
8,28
D1
23
D2
20
L
13
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Persely, alkalmas precíziós rögzítő csaphoz 03182.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak