Persely hengeres acél barnított edzett és köszörült 03188-20
- Hengeres rögzítő stifttel rendelkező precíziós rögzítő csap tartozékok
- Nagy pontosság
Mennyiségi egység
18,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Persely
Kivitel 1
hengeres
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
Alaptest
színe
barnított
D=furatátmérő
20
D1
33
D2
30
L
16
L1
13
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Persely, alkalmas precíziós rögzítő csaphoz 03186.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.