text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
állapotérzékelőhöz
Alak
A
Alaktípus
menet, átmenő
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
5
Acélkulcs
1.4305
D2
6
D3
9
D4
3
H
25
H1
4
H2
10
H3
1,5
H4
16,2
H5
4
M
M12
N
1,5
SW
5
T
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A felfogó perselyek felfogásai pontot képeznek a golyós rögzítőcsapok vagy dugós csapok számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.

Az állapotérzékelő felfogó perselyei egy szorítóanyával rendelkeznek egy Ø3 érzékelő perselyhez való rögzítéséhez. Az érzékelő lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a felfogó perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a golyós rögzítőcsap vagy a dugós csap.
Anyag
1.4305. rozsdamentes acél felfogó persely

Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Csupasz felfogó persely.
Nikkelezett szorítóanya.
További információk
Szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Kullanım
Az állapotérzékelővel összekapcsolt felfogó perselyek működtetésfüggő folyamatvezérlést tesznek lehetővé. Ezen túlmenően biztosítható, hogy a golyós rögzítőcsap vagy dugós csap a kívánt helyen legyen.
Felszerelés
Az érzékelőt a szorítóanyával rögzítik a perselyhez és axiálisan állítják be. Végül az érzékelő rögzítése a szorítóanya meghúzásával történik.

A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak