Kulcskarika nemesacél fémtiszta 03199-28
- Golyósretesz csapok és csapszegek biztosításához
- Üzemi hőmérséklet +80 °C
Mennyiségi egység
0,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kulcskarika
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
28
Acélkulcs
1.4310
Anyag
Rögzítő gyűrű
Nemesacél
Anyag
Rögzítőelem
Nemesacél
D1
1.7
Felület
Rögzítőelem
fémtiszta
Felület
Rögzítőgyűrű
fémtiszta
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
Nemesacél 1.4310 és 1.4401.
Kivitel
fémtiszta vagy barnított.
További információk
Megfelelő a tartókötélhez és biztosító spirálkábelhez, valamint a különböző rögzítőcsapokhoz, amelyek a fogantyúban kis furattal vagy húzógyűrűvel rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.