text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kulcskarika
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
barnított
D=átmérő
15
Acélkulcs
1.4310
Anyag Rögzítő gyűrű
Nemesacél
Anyag Rögzítőelem
Nemesacél
D1
1.0
Felület Rögzítőelem
barnított
Felület Rögzítőgyűrű
barnított
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
Nemesacél 1.4310 és 1.4401.

Kivitel
fémtiszta vagy barnított.
További információk
Megfelelő a tartókötélhez és biztosító spirálkábelhez, valamint a különböző rögzítőcsapokhoz, amelyek a fogantyúban kis furattal vagy húzógyűrűvel rendelkeznek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak