text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kulcskarika
Kivitel 1
ovális
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4310
Anyag Rögzítő gyűrű
Nemesacél
Anyag Rögzítőelem
Nemesacél
B
7,8
D1
1
Felület Rögzítőelem
fémtiszta
Felület Rögzítőgyűrű
fémtiszta
L
15,8
UNSPSC Code
31162800
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
Material

Stainless steel 1.4310.

Version
Bright.
Note
Suaitable for retaining cables and safety spiral cables as well as ball lock pins, locking pins and indexing plungers with small holes in the grip or with pull rings.
Advantages
Space-saving design.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak