text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kulcskarika
Kivitel 1
ovális
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Acélkulcs
1.4310
Anyag Rögzítő gyűrű
Nemesacél
Anyag Rögzítőelem
Nemesacél
B
5,8
D1
0,8
Felület Rögzítőelem
fémtiszta
Felület Rögzítőgyűrű
fémtiszta
L
13,8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Megfelelő a tartókötélhez és biztosító spirálkábelhez, valamint a különböző rögzítőcsapokhoz, amelyek a fogantyúban kis furattal vagy húzógyűrűvel rendelkeznek.
Előnyök
Helytakarékos felépítés.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak