Drótkötél golyóval nemesacél 03096-15-10215X3200
- Huzal végidommal a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz
- Különböző hosszok
Mennyiségi egység
5,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Drótkötél
Kivitel 1
golyóval
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
5
D=csapátmérő
1,5
L=Hossz
3200
Acélkulcs
1.4401
UNSPSC Code
31161542
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A végidommal rendelkező huzal egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Accessory
Kábelház béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítóscsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
Véghüvely 03096-25.
Állítóscsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.