text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Drótkötél
Kivitel 1
golyóval
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
5
D=csapátmérő
1,5
L=Hossz
1200
Acélkulcs
1.4401
UNSPSC Code
31161542
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
Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A végidommal rendelkező huzal egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Accessory
Kábelház béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítóscsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak