text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Huzalhüvely
Kivitel 1
béléscsővel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
D1=Belső átmérő
2,2
D=külső átmérő
5
L=Hossz
3000
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
UNSPSC Code
31161542
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
Acél.
Kivitel
Műanyag bevonatú.
További információk
A béléscsővel rendelkező huzalköpeny egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Accessory
Huzal golyóval 03096-15.
Véghüvely 03096-25.
Állítóscsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak