text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Huzalhüvely
Kivitel 1
béléscsővel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
D1=Belső átmérő
2,2
D=külső átmérő
5
L=Hossz
1000
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Műanyag bevonatú.
További információk
A béléscsővel rendelkező huzalköpeny egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Accessory
Huzal golyóval 03096-15.
Véghüvely 03096-25.
Állítóscsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak