Golyós zárópersely csavaros zárral acél 03192-03-71
- Lemezek vagy vékony lapok megtartása
Mennyiségi egység
32,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós zárópersely
Kivitel 1
csavaros zárral
Alaptest
anyaga
acél
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F
kN
1,8
Nyíróerő
kN
1,8
Szorítóerő
N
7
UNSPSC Code
31162800
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
Ház és záróelemek, acél.
Golyók és rugó, nemesacél.
Golyók és rugó, nemesacél.
Kivitel
Ház és záróelem, nikkelezett.
Golyók, nemesített.
Golyók, nemesített.
További információk
A perselyben lévő 3 golyó a megadott szorítóerővel tartja a rögzítőcsapot.
A munkadarabot a persely alsó részének elforgatásával lehet kireteszelni vagy kinyitni.
1. szerelési lehetőség: panelvastagság min.6 mm.
2. szerelési lehetőség: panelvastagság max 10 mm.
3. szerelési lehetőség: panelvastagság >10 mm.
4. szerelési lehetőség: zsákfurat.
A munkadarabot a persely alsó részének elforgatásával lehet kireteszelni vagy kinyitni.
1. szerelési lehetőség: panelvastagság min.6 mm.
2. szerelési lehetőség: panelvastagság max 10 mm.
3. szerelési lehetőség: panelvastagság >10 mm.
4. szerelési lehetőség: zsákfurat.
Egyedi igényre
Megfelelő anya.
Accessory
Zárócsap 03192-04.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.