text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M30
D=átmérő
16
D2
20
D3
24
L
40
L3
8
L4
11
L5
9
SW
16
T
7
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítő csapok egyszerű és gyors felfogására.
Előnyök
- a felfogó perselyek központosításának lehetősége a központosító toldat révén adott.
- egyszerű és folyamatbiztos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak