Felfogó persely nemesacél 03197-11224
- Egyszerű és folyamatbiztos becsavarás
- Különböző anyagokba becsavarható
- Mindkét oldalon alkalmazható
Mennyiségi egység
17,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
M24
D=átmérő
12
D2
15
D3
18
L
35
L3
6
L4
8
L5
7
SW
12
T
6
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítő csapok egyszerű és gyors felfogására.
Előnyök
- a felfogó perselyek központosításának lehetősége a központosító toldat révén adott.
- egyszerű és folyamatbiztos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
- egyszerű és folyamatbiztos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.