Felfogó persely golyóretesz-csaphoz nemesacél fémtiszta 03192-07-12513
Mennyiségi egység
58,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
golyóretesz-csaphoz
Kivitel 2
úszó
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
6,1
D1
25
D2
13
D3
20
D4
25
D5
16
H
15
H1
5
H2
2,5
H3
15,5
L
5,5
L1
4
M
M2
UNSPSC Code
31161544
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A felfogó persely megnöveli a furattávolság tűréstartományát, ha a rögzítőfuratok előírt távolsági tűrése nem tartható be. A tolózár 1 mm-rel eltolható balra vagy jobbra.
Nemesacél M2-es vagy M3-as rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség: A alaknál 9-16 mm-es lemezvastagsághoz, B alaknál 10-18 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség: A alaknál >16 mm lemezvastagsághoz, B alaknál >18 mm lemezvastagsághoz.
Nemesacél M2-es vagy M3-as rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség: A alaknál 9-16 mm-es lemezvastagsághoz, B alaknál 10-18 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség: A alaknál >16 mm lemezvastagsághoz, B alaknál >18 mm lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
4) Alkalmas M2-es rögzítőcsavarokhoz (belső hatszög nyílású)
vagy M3 (belső hatszög nyílású, alacsony fejjel)
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
4) Alkalmas M2-es rögzítőcsavarokhoz (belső hatszög nyílású)
vagy M3 (belső hatszög nyílású, alacsony fejjel)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.