text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
menetbiztosítóval
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M24
D=átmérő
10
D2
13
D3
18
L
35
L1
14
L3
6
L4
8
L5
7
SW
10
T
6
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305.

Menetbiztosító, nejlon.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítő csapok egyszerű és gyors felfogására.
Előnyök
- a felfogó perselyek központosításának lehetősége a központosító toldat révén adott.
- egyszerű és biztonságos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
- A menetbiztosítónak köszönhetően a beépítési mélység pontosan illeszthető a meglévő alkatrészekhez, így nincs szükség ütközőkre.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak