text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
golyóretesz-csaphoz
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fémtiszta
D=átmérő
6
D1
16
D2
16
D3
13
H
15
M
M12x1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, nikkelezett.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szerelési lehetőség, A alak:
rögzítés anyával, max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
becsavarozva, 10 mm feletti lemezvastagsághoz vagy zsákfurathoz.
Egyedi igényre
Megfelelő anya (07212) és beszerelő szerszám (03040).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought