Felfogó persely acél 03191-95-3716
Mennyiségi egység
28,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alaptest
anyaga
acél
D
16
D1
37
D2
29
D3
M4
D4
37
D5
22
H
7,5
H1
3,5
L
8
L1
5
Lemezvastagság
≥13
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
Acél.
Kivitel
nikkelezett és nemesített.
További információk
M3-es vagy M4-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
Szerelési lehetőség 10 mm-nél nagyobb lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség 10 mm-nél nagyobb lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.