text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alaptest anyaga
acél
D
12
D1
29
D2
23
D3
M3
D4
29
D5
16,5
H
5,5
H1
2,5
L
6
L1
4
Lemezvastagság
≥10
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
Acél.
Kivitel
nikkelezett és nemesített.
További információk
M3-es vagy M4-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
Szerelési lehetőség 10 mm-nél nagyobb lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought