Csavaros szorító szorító hernyócsavarral sárgaréz nikkelezett 03096-35-03180507
- Csavaros szorító távműködtetésű rögzítőcsapokhoz
- szorító hernyócsavarral
Mennyiségi egység
2,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavaros szorító
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Menet
M4
D=külső átmérő
5
L=Hossz
7
D2
1,8
L1
3,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A csavaros szorító egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar
Accessory
Huzal golyóval 03096-15.
Huzalköpeny béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítócsavar 03069-30.
Hatlapú anya 07212.
Huzalköpeny béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítócsavar 03069-30.
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.