Bowden kábel műanyag hüvellyel nemesacél 03096-14-3000
- -
- Különböző hosszok
Mennyiségi egység
18,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bowden kábel
Kivitel 1
műanyag hüvellyel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
műanyag
B=Magasság
7
D=Menet
M6
L=Hossz
3000
SW=kulcsnyílás
10
D1
1,5
D2
5
D3
5
L1
3200
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Huzal nemesacél 1.4401.
Huzalköpeny acél.
Véghüvely, állítócsavar és csavaros szorító, sárgaréz.
Hatlapú anya nemesacél A2.
Kivitel
Huzal és hatlapú anya, fémtiszta.
Huzalköpeny műanyag bevonatú, fekete.
Véghüvely kékre passzivált.
Állítócsavar és csavaros szorító horganyzott.
Huzalköpeny műanyag bevonatú, fekete.
Véghüvely kékre passzivált.
Állítócsavar és csavaros szorító horganyzott.
További információk
A Bowden-huzalokat a húzóerő továbbítására szolgálnak, és a kioldóval együtt távműködtetésként használják.
A Bowden-huzalok különböző hosszúságú változatai állnak rendelkezésre. Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzalt a szerelés során ennek megfelelően meg lehet rövidíteni.
A Bowden-huzalok telepítésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A kötél szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezői miatt. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a bowden-huzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
Fektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopáshoz és megnövekedett súrlódáshoz vezethet.
A szerelés során ugyancsak kerülni kell a minimális hajlítási szög rövid idejű alsó határeltérését is, mivel ez károsíthatja a huzalköpenyt. A hüvelyt emellett csak nyomóerők elnyelésére tervezték: Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
A Bowden-huzal egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
A Bowden-huzalok különböző hosszúságú változatai állnak rendelkezésre. Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzalt a szerelés során ennek megfelelően meg lehet rövidíteni.
A Bowden-huzalok telepítésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A kötél szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezői miatt. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a bowden-huzal fektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ugyancsak az állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
Fektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopáshoz és megnövekedett súrlódáshoz vezethet.
A szerelés során ugyancsak kerülni kell a minimális hajlítási szög rövid idejű alsó határeltérését is, mivel ez károsíthatja a huzalköpenyt. A hüvelyt emellett csak nyomóerők elnyelésére tervezték: Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
A Bowden-huzal egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Szállítási terjedelem
Huzal végdarabbal 03096-15.
Huzalköpeny béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítócsavar 03096-30.
Csavaros szorító hernyócsavarral 03096-35.
Hatlapú anya 07212-106.
Huzalköpeny béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Állítócsavar 03096-30.
Csavaros szorító hernyócsavarral 03096-35.
Hatlapú anya 07212-106.
Rajzi hivatkozás
1) Huzal
2) Huzalköpeny
3) Véghüvely
4) Állítócsavar
5) Csavaros szorító
6) Hatlapú anya
2) Huzalköpeny
3) Véghüvely
4) Állítócsavar
5) Csavaros szorító
6) Hatlapú anya
Accessory
Rögzítőcsap és működtető elem 03096-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.