Biztosítópánt termoplaszt 03198-04190
- Magas szakadási nyúlás és jó visszapattanási rugalmasság
- Speciálisan kifejlesztve csillagmarkolatokhoz
- Alkalmas meglévő kezelőelemek bővítésére
Mennyiségi egység
0,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítópánt
Alaptest
anyaga
termoplaszt
L1
175
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
31161615
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
Termoplasztikus poliuretán, TPU.
További információk
A biztosítópántot magas szakadási nyúlás és jó rugalmasság jellemzi.
Speciálisan csillagfogantyúkhoz 06212, 06220 készült, amelyek a szalaggal elveszíthetetlen kezelőelemet alkotnak.
A választékunkból származó, meglévő csillagfogantyúk 06212, 06220, valamint recézett kerekek 06266/06267 és recézett gombok 06092 tetszőlegesen kombinálhatók ezzel a biztosítópántgal.
Speciálisan csillagfogantyúkhoz 06212, 06220 készült, amelyek a szalaggal elveszíthetetlen kezelőelemet alkotnak.
A választékunkból származó, meglévő csillagfogantyúk 06212, 06220, valamint recézett kerekek 06266/06267 és recézett gombok 06092 tetszőlegesen kombinálhatók ezzel a biztosítópántgal.
Felszerelés
Javasolt nyitóátmérő Ø3,8 -0,1. A nyitóátmérőnek sorjamentesnek kell lennie. A szerelés megkönnyítése érdekében Teflon alapú kenőanyag használata ajánlott.
Egyedi igényre
Más termékekkel kombinálva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.