text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosító spirálkábel
Alak
B
Alaktípus
Kulcskarika nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4301
L=Hossz
200
Anyag Rögzítőelem
Nemesacél
Felület Rögzítőelem
fémtiszta
L1
1000
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
Elasztikus spirálkábel az alkatrészek készülékekre vagy berendezésekre történő rögzítésére.
A spirális kialakításnak köszönhetően a rögzített szerkezeti elem a rögzítési ponttól nagyobb távolságban is használható.
Anyag

Acél kivitel: Spirálkábel PUR, kábelsaru réz, kulcskarika acél.



Nemesacél kivitel A2: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4301



Nemesacél kivitel A4: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4401

Kivitel
Spirálkábel fekete vagy szürke.
Karika, réz, horganyzott.
Karika, nemesacél fémtiszta vagy feketére passzivált.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Rugalmas spirálkábel készülékelemek rögzítésére. Igen jó visszaállító erő, robusztus és kopásálló.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought