text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Retaining spiral cable
Form
A
Form definition
with key ring
Main material
polyurethane
Main colour
black
Component material
stainless steel
Steel key
1.4401
L=Length
200
L1
1000
Material
Stainless steel
Material
Stainless steel
Surface finish
bright
Surface finish
bright
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
Description

Termékleírás
Elasztikus spirálkábel az alkatrészek készülékekre vagy berendezésekre történő rögzítésére.
A spirális kialakításnak köszönhetően a rögzített szerkezeti elem a rögzítési ponttól nagyobb távolságban is használható.
Anyag

Acél kivitel: Spirálkábel PUR, kábelsaru réz, kulcskarika acél.



Nemesacél kivitel A2: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4301



Nemesacél kivitel A4: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4401

Kivitel
Spirálkábel, fekete.
Szem, horganyzott réz vagy fényes nemesacél.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy fényes nemesacél.
További információk
Rugalmas spirálkábel készülékelemek rögzítésére. Igen jó visszaállító erő, robusztus és kopásálló.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought