Anyag
Acél kivitel: Spirálkábel PUR, kábelsaru réz, kulcskarika acél.
Nemesacél kivitel A2: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4301
Nemesacél kivitel A4: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4401
Kivitel
Spirálkábel fekete vagy szürke.
Karika, réz, horganyzott.
Karika, nemesacél fémtiszta vagy feketére passzivált.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy nemesacél, fémtiszta.
Karika, réz, horganyzott.
Karika, nemesacél fémtiszta vagy feketére passzivált.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Biztosító spirálkábel, A alak, kulcskarikával
kezdet
3,91 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Biztosító spirálkábel, B alak, kulcskarika nélkül
kezdet
3,71 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
Elasztikus spirálkábel az alkatrészek készülékekre vagy berendezésekre történő rögzítésére.
A spirális kialakításnak köszönhetően a rögzített szerkezeti elem a rögzítési ponttól nagyobb távolságban is használható.
A spirális kialakításnak köszönhetően a rögzített szerkezeti elem a rögzítési ponttól nagyobb távolságban is használható.
Anyag
Acél kivitel: Spirálkábel PUR, kábelsaru réz, kulcskarika acél.
Nemesacél kivitel A2: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4301
Nemesacél kivitel A4: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4401
Kivitel
Spirálkábel fekete vagy szürke.
Karika, réz, horganyzott.
Karika, nemesacél fémtiszta vagy feketére passzivált.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy nemesacél, fémtiszta.
Karika, réz, horganyzott.
Karika, nemesacél fémtiszta vagy feketére passzivált.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Rugalmas spirálkábel készülékelemek rögzítésére. Igen jó visszaállító erő, robusztus és kopásálló.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Rajzi hivatkozás
A alak: kulcskarikával
B alak: kulcskarika nélkül
B alak: kulcskarika nélkül