Biztosító spirálkábel poliuretán fekete 03199-10200
- Laza alkatrészek rögzítéséhez
- Nagy jó visszaállító erő
- Robusztus
- Kopásálló
Mennyiségi egység
4,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosító spirálkábel
Alak
A
Alaktípus
kulcskarikával
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
L=Hossz
200
Anyag
Rögzítő gyűrű
Acél
Anyag
Rögzítőelem
réz
Felület
Rögzítőelem
horganyzott
Felület
Rögzítőgyűrű
krómozott
L1
1000
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
Elasztikus spirálkábel az alkatrészek készülékekre vagy berendezésekre történő rögzítésére.
A spirális kialakításnak köszönhetően a rögzített szerkezeti elem a rögzítési ponttól nagyobb távolságban is használható.
A spirális kialakításnak köszönhetően a rögzített szerkezeti elem a rögzítési ponttól nagyobb távolságban is használható.
Anyag
Acél kivitel: Spirálkábel PUR, kábelsaru réz, kulcskarika acél.
Nemesacél kivitel A2: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4301
Nemesacél kivitel A4: Spirálkábel PUR, kábelsaru és kulcskarika nemesacél 1.4401
Kivitel
Spirálkábel, fekete.
Szem, horganyzott réz vagy fényes nemesacél.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy fényes nemesacél.
Szem, horganyzott réz vagy fényes nemesacél.
Kulcskarika, acél, krómozott vagy fényes nemesacél.
További információk
Rugalmas spirálkábel készülékelemek rögzítésére. Igen jó visszaállító erő, robusztus és kopásálló.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.