text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Becsavaró alátét
Alaptest anyaga
acél
Alábbiakhoz
D1 = M16x1,5
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
Acél, barnított.
További információk
Speciális becsavaró alátét váll nélküli rögzítő csapok becsavarásához. Ezt a reteszoldott gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak