Screw-in washer steel 03094-92
- Váll nélküli rögzítő csapokhoz alkalmas
Mennyiségi egység
5,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Becsavaró alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alábbiakhoz
D1 = M12x1,5
Méret
2
UNSPSC Code
31162800
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
Material, version
Steel, black oxidised.
Note
Special washer for screwing in the indexing
plungers without collar. The washer fits beneath the disengaged mushroom knob so that the carrier pins engage in the slot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.