text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Becsavaró alátét
Alaptest anyaga
acél
Alábbiakhoz
D1 = M10x1
Méret
1
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag, kivitel
Acél, barnított.
További információk
Speciális becsavaró alátét váll nélküli rögzítő csapok becsavarásához. Ezt a reteszoldott gomba alakú fogantyú alá kell tolni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak