text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Helyzetbeállító persely
Kivitel 1
állapotérzékelővel
Kivitel 2
PNP záró
Alak
B
Alaktípus
menettel és vállal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett és csupasz
D1=Menet
M24x2
D=átmérő
16
L=Hossz
27
Acélkulcs
1.4034
D3
3
H
32
H1
27
H2
25,5
H3
4
SW1
27
SW2
5
T
25
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Termékleírás
A pozicionáló perselyek rögzítési pontot képeznek a csap alakú működtető és reteszelő elemek számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.

Az állapotérzékelővel ellátott pozicionáló perselyek persely részén változtathatóan állítható érzékelő található. Ez lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a pozicionáló perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a működtető vagy a reteszelő elem.
Anyag
1.4034. acél vagy rozsdamentes acél pozicionáló persely

Rozsdemantes acél érzékelő.

Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Pozicináló persely:
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.

Csupasz érzékelő.
Nikkelezett szorítóanya.
További információk
03099 tartóelemekhez igazított.
Állapotérzékelő és szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <3500 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kullanım
Az állapotérzékelővel összekapcsolt pozicionáló perselyek működtetésfüggő folyamatvezérlést tesznek lehetővé. Ezen túlmenően biztosítható, hogy a működtető vagy reteszelő elem a kívánt helyen legyen.
Például a csomagológépek formátumának megváltoztatásakor.
Felszerelés
Az érzékelőt a szorítóanyával rögzítik a perselyhez és axiálisan állítják be. Végül az érzékelő rögzítése a szorítóanya meghúzásával történik.

A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
Biztonság
Az állapotérzékelőkkel ellátott pozicionáló perselyek nem alkalmasak személyek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) LED

BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak