Helyzetbeállító persely állapotérzékelőhöz nemesacél edzett és csupasz 03099-61-1205121
- Univerzálisan használható
- elektronikus állapotlekérdezés
- Folyamatvezérlés
- Egyedileg beállítható
Mennyiségi egység
20,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetbeállító persely
Kivitel 1
állapotérzékelőhöz
Alak
B
Alaktípus
menettel és vállal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és csupasz
D1=Menet
M12x1,5
D=átmérő
5
Acélkulcs
1.4034
D3
3
H
15
H1
12
H2
10,5
H3
4
SW1
13
SW2
5
T
11
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A pozicionáló perselyek rögzítési pontot képeznek a csap alakú működtető és reteszelő elemek számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.
Az állapotérzékelő pozicionáló perselyei egy szorítóanyával rendelkeznek egy Ø3 érzékelő perselyhez való rögzítéséhez.
Az érzékelő lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a pozicionáló perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a működtető vagy a reteszelő elem.
Az állapotérzékelő pozicionáló perselyei egy szorítóanyával rendelkeznek egy Ø3 érzékelő perselyhez való rögzítéséhez.
Az érzékelő lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a pozicionáló perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a működtető vagy a reteszelő elem.
Anyag
1.4034. acél vagy rozsdamentes acél pozicionáló persely
Sárgaréz szorítóanya.
Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Pozicináló persely:
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
Nikkelezett szorítóanya.
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
Nikkelezett szorítóanya.
További információk
03099 tartóelemekhez igazított.
Szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Kullanım
Az állapotérzékelővel összekapcsolt pozicionáló perselyek működtetésfüggő folyamatvezérlést tesznek lehetővé. Ezen túlmenően biztosítható, hogy a működtető vagy reteszelő elem a kívánt helyen legyen.
Például a csomagológépek formátumának megváltoztatásakor.
Például a csomagológépek formátumának megváltoztatásakor.
Felszerelés
Az érzékelőt a szorítóanyával rögzítik a perselyhez és axiálisan állítják be. Végül az érzékelő rögzítése a szorítóanya meghúzásával történik.
A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.