text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
A
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anya nélkül
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
M20
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
50
B
18
B1
6
D2
20
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
H
12
L
70
L3
35
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
20
Rugóerő, végső F2 kb. N
60
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305.

Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought