Cam-action indexing plungers stainless steel 03099-1040512
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
Sales unit
14,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
A
Form definition
grip uncoated without nut
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M12
D=locking pin diameter
5
L1=Handle length
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
Fx30°
1,3
H
8
L
46,8
L3
25
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
15
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.