Reteszelőcsap Négyszögű elem nemesacél fémtiszta 03099-19-111061286
- A retesz 180°-os elforgatásával a rögzítőstift behúzódik
- Opcionálisan színes műanyag reteszkupakokkal
- Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez
Mennyiségi egység
19,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
Négyszögű elem
Kivitel 2
hegeszthető
Alak
H
Alaktípus
with cap
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
szignálzöld, RAL 6032
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
31,1
SW=kulcsnyílás
16
Acélkulcs
1.4301
B
12,9
B1
5,7
D1
12
F x 30°
1,8
H
8
L
48,4
Méret
2
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
UNSPSC Code
31162800
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
A reteszelőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet keresztirányú erők miatti megváltozását.
A reteszelőcsap behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható.
A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
A reteszelőcsap behúzható a retesz 180°-os elfordításával, így a reteszelés helyzete megváltoztatható.
A rovátka biztosítja, hogy a retesz ebben a helyzetben maradjon, és a rögzítőstift behúzva maradjon.
Anyag
1.4308. retesz
1.4301. hüvely
1.4305. rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
Termoplaszt PA sapka.
1.4301. hüvely
1.4305. rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
Termoplaszt PA sapka.
Kivitel
Csupasz hüvely és retesz.
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
Rögzítőstift, köszörült és fémtiszta.
Csupasz nyomórugó.
Sapka különböző színekben:
-RAL 7021 szürkésfekete
-RAL 2004 tisztanarancs
-RAL 1021 repcesárga
-RAL 3020 közlekedési piros
-RAL 6032 szignálzöld
-RAL 5017 közlekedési kék
-RAL 7035 világosszürke
További információk
A négyszögű hüvelynek köszönhetően a reteszelőcsapok hegesztésre alkalmasak. A pozicionáláshoz javasoljuk a ponthegesztést, ezzel megelőzhető a rugó túlzott felmelegedése.
Előnyök
A rögzítőcsap a retesz 180°-os elfordításával húzható vissza.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez.
Opcionálisan színes műanyag sapkákkal.
Négyszögű hüvely, ráhegesztéshez.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
03099-50, 03099-60, 03099-61 pozicionáló perselyek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.