Cam-action indexing plungers steel 03099-0408201
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Mennyiségi egység
14,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
A
Form definition
grip uncoated without nut
Main
material
steel
D1=Thread
M20x1,5
D=locking pin diameter
8
L1=Handle length
50
B
18
B1
6
D2
20
Fx30°
2,3
H
12
L
70
L3
35
Locknut
without locknut
Spring force
final pressure
F2 approx. N
60
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
20
UNSPSC Code
31162800
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
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
A alak, fogantyú, bevonat nélkül, anya nélkül
C alak, fogantyú, porszórt, anya nélkül
C alak, fogantyú, porszórt, anya nélkül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.