text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam-action indexing plungers
Form
B
Form definition
grip uncoated with nut
Main material
steel
D1=Thread
M12x1,5
D=locking pin diameter
6
L1=Handle length
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
Fx30°
1,8
H
8
L
46,8
L3
25
Locknut
with locknut
SW
19
Spring force final pressure F2 approx. N
15
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
B alak, fogantyú, bevonat nélkül, anyával
D alak, fogantyú, porszórt, anyával
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought