Reteszelőcsap sima kivitel acél 03099-081016
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
- Edzett rögzítő stift
Mennyiségi egység
13,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
E
Alaktípus
Fogantyú bevonat nélkül, hüvely sima
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
16
D=rögzítőstift átmérő
10
L1=Fogantyúhossz
40
B
14,4
B1
4,8
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
H
10
L
60,4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
UNSPSC Code
31162800
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
Csap, 1.0503.
Rögzítő stift, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Hüvely, 1.0403.
Rögzítő stift, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Hüvely, 1.0403.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Rajzi hivatkozás
E alak, fogantyú, bevonat nélkül, hüvely sima
F alak, fogantyú, porszórt, hüvely sima
F alak, fogantyú, porszórt, hüvely sima
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.