text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
Négyszögű elem
Kivitel 2
hegeszthető
Alak
H
Alaktípus
with cap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
41,5
SW=kulcsnyílás
20
B
16,6
B1
7
D1
16
F x 30°
1,8
H
10
L
62,3
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Product description
Cam-action indexing plunger are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented.
Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position.
The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Material

Grip and indexing pin steel.
Sleeve 1.0403.
Spring 1.4310.
Grip cap thermoplastic PA.

Version
Sleeve and grip black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Grip cap in various colours:
-black grey RAL 7021.
-pure orange RAL 2004.
-colza yellow RAL 1021.
-traffic red RAL 3020.
-signal green RAL 6032.
-traffic blue RAL 5017.
-light grey RAL 7035.
Note
The square sleeve makes these plungers suitable for welding. To prevent overheating the spring, positioning with spot welding is recommended.
Advantages
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Optionally available with coloured plastic grip caps.
Square sleeve for welding.
On request
Special versions.
Accessory
Positioning bushes 03099-50, 03099-60, 03099-61.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought