text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
Jobbra
Alak
D
Alaktípus
fogantyú, porszórt, anyával
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M20x1,5
D=rögzítőstift átmérő
8
L1=Fogantyúhossz
50
B
18
B1
6
D2
20
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
H
12
L
70
L3
30
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
20
Rugóerő, végső F2 kb. N
60
SW1
20
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
barnított.
Rögzítő stift edzett és köszörült.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy 180°-os tájolóval megakadályozásra kerül a horony átugrása, és ezzel együtt a rögzítő stift ismételt kijárása.
A tájolóoldal kiválasztásával meghatározható a retesz forgási iránya.
Rajzi hivatkozás
1) Tájoló balra
2) Tájoló jobbra
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak