text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Működtető elem
Kivitel 1
gomba alakú gombbal
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
L=Hossz
76
Acélkulcs
1.4305
D Belső menet
M6
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
L1
28
L2
12
L3
25
Löket S
10
Méret
4
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Csak a csap kézi kitolása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni.

A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.

A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja komplett rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a reteszelő funkcióval rendelkező D alakú működtető elemet kell használni.
Anyag

Rögzítőcsap:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift 1.4034.



Működtető elem 1.4305.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt

Drótkötél 1.4401.

Huzalhüvely, acélsodrony műanyag burkolattal belül és kívül.

Véghüvelyek, állítócsavarok és csavaros szorítók, sárgaréz.

Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Bowden-huzal hüvelye fekete.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A távműködtetésű rögzítőcsapot és a működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
A működtető elem helyett a mellékelt csavaros szorító (Ø5 x 7 mm) használható egy saját működtető elem beépítésére a rendszerbe.

A Bowden-huzal különböző hosszúságú változatokban áll rendelkezésre.
Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzal a szerelés során ennek megfelelően megrövidíthető.

A korrózióvédelem megfelelő anyagok és bevonatok megválasztásával érhető el. A drótkötél vagy a Bowden-huzal hüvelye szükség esetén kicserélhető.

A Bowden-huzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A huzal szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezőinek megfelelően. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a Bowden-huzal lefektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ezzel egyidőben állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
A huzal lefektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopást és megnövekedett súrlódást idézhet elő.
A szerelés közben kerülje el a minimális hajlítási sugár rövid idejű túllépését is, mert ellenkező esetben a huzalköpeny megsérülhet. A hüvelyt ezenkívül csak nyomóerők felvételére tervezték. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Szállítási terjedelem
Műanyag fedeles működtető elem.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Bowdenhuzal-hüvely
3) Bowdenhuzal
4) Állítócsavar
5) Működtető elem
6) Csavaros szorító
7) Fedél

D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Működtető elem 03096-10-12420.
Bowden-huzalok 03096-14
Huzalok 03096-15
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Csavaros szorítók 03096-35.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak